Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE X204RNA EEC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6GK52040BS003PA3

Codice componente
6GK52040BS003PA3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,607.84 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max.)(°C) +70 Consumo di corrente(A) 0.25 Interfacce (PC/multimediali) RJ45
IP nominale IP20 Temperatura ambiente min.(°C) -40 N. di porte 10/100 Mbps(x) 4
Misura prodotto (altezza)(mm) 147 Misura prodotto (profondità)(mm) 123 Misura prodotto (larghezza)(mm) 70
Tipo prodotto Interruttore ethernet industriale Velocità di trasferimento(Mbps) 10 / 100 Tipo (produttore) SCALANCE X204 RNA EEC
Peso(g) 780.0 Principio di funzionamento Interruttore gestito

Si trova sulla pagina di Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE X204RNA EEC, il codice articolo è il seguente: 6GK52040BS003PA3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK52040BS003PA3.

Supporto tecnico