Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6GK50050BA101AA3
Temperatura ambiente (max.)(°C) | +75 | Consumo di corrente(A) | 0.08 | Interfacce (PC/multimediali) | RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP30 | Temperatura ambiente min.(°C) | -40 | N. di porte 10/100 Mbps(x) | 5 |
Tensione di esercizio(V) | 32 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 125 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 124 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 40 | Tipo prodotto | Interruttore ethernet industriale | Velocità di trasferimento(Mbps) | 10 / 100 |
Tipo (produttore) | SCALANCE X005 | Peso(g) | 550 | Principio di funzionamento | Interruttore non gestito |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali