Interruttore ethernet industriale porta E

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6GK54008AS008AP2

Codice componente
6GK54008AS008AP2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,082.91 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max.)(°C) +60 Consumo di corrente(A) 0.07 IP nominale IP20
Temperatura ambiente min.(°C) -40 N. di porte 10/100/1000 Mbps(x) 8 Misura prodotto (altezza)(mm) 147
Misura prodotto (profondità)(mm) 125 Misura prodotto (larghezza)(mm) 70 Tipo prodotto Interruttore ethernet industriale
Velocità di trasferimento(Mbps) 10 / 100 / 1000 Tipo (produttore) PE 400-8 SFP porta E Peso(g) 600
Principio di funzionamento Interruttore gestito

Si trova sulla pagina di Interruttore ethernet industriale porta E, il codice articolo è il seguente: 6GK54008AS008AP2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK54008AS008AP2.

Supporto tecnico