Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XC206-2SF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6GK52062BS002AC2

Codice componente
6GK52062BS002AC2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,052.11 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max.)(°C) +70 Consumo di corrente(A) 0.5 Interfacce (PC/multimediali) RJ45
IP nominale IP20 Temperatura ambiente min.(°C) -40 N. di porte 10/100 Mbps(x) 6
N. di porte 10/100/1000 Mbps(x) 2 Tensione di esercizio(V) 31.2 Misura prodotto (altezza)(mm) 147
Misura prodotto (profondità)(mm) 125 Misura prodotto (larghezza)(mm) 60 Tipo prodotto Interruttore ethernet industriale
Velocità di trasferimento(Mbps) 10 / 100 / 1000 Tipo (produttore) SCALANCE XC 206-2 SFP Peso(g) 520.0
Principio di funzionamento Interruttore gestito

Supporto tecnico