Morsetto bus

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6GK15003AA10

Codice componente
6GK15003AA10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

476.19 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max.)(°C) +60 IP nominale IP30 N. componente produttore 6GK15003AA10
Temperatura ambiente min.(°C) 0 Misura prodotto (altezza)(mm) 138 Misura prodotto (profondità)(mm) 78
Misura prodotto (larghezza)(mm) 50.5 Tipo prodotto Morsetto bus Velocità di trasferimento(Mbps) 12
Tipo (produttore) 6 GK 1500-3 AA10

Si trova sulla pagina di Morsetto bus, il codice articolo è il seguente: 6GK15003AA10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK15003AA10.

Supporto tecnico