Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6GK5004-1BF00-1AB2
Consumo di corrente(mA) | Max100 | IP nominale | IP20 | Velocità di trasferimento LAN | 100 MBit/s |
---|---|---|---|---|---|
N. di porte Ethernet | 4 | N. di porte per fibra ottica | 1 | Tensione di esercizio(V DC) | 24 |
Tipi di porta | RJ45 10/100 Mbit/s | Misura prodotto (altezza)(mm) | 100 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 87 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 45 | Tipo prodotto | Interruttore ethernet industriale | Tipo (produttore) | SCALANCE XB004-1LD |
Peso(g) | 165 | Principio di funzionamento | Interruttore non gestito |
Si trova sulla pagina di Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XB004-1LD, il codice articolo è il seguente: 6GK5004-1BF00-1AB2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK5004-1BF00-1AB2.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali