Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE CSM 377

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6GK73771AA000AA0

Codice componente
6GK73771AA000AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

330.53 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max.)(°C) +60 Consumo di corrente(A) 0.07 Interfacce (PC/multimediali) RJ45
IP nominale IP20 Temperatura ambiente min.(°C) 0 N. di porte 10/100 Mbps(x) 4
Tensione di esercizio(V) 28.8 Misura prodotto (altezza)(mm) 125 Misura prodotto (profondità)(mm) 118
Misura prodotto (larghezza)(mm) 40 Tipo prodotto Interruttore ethernet industriale Velocità di trasferimento(Mbps) 10 / 100
Tipo (produttore) 6 GK 7377-1 AA00-0AA0 Peso(g) 200.0 Principio di funzionamento Interruttore non gestito

Si trova sulla pagina di Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE CSM 377, il codice articolo è il seguente: 6GK73771AA000AA0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK73771AA000AA0.

Supporto tecnico