Ricetrasmettitore SFP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6GK59921AL008AA0

Codice componente
6GK59921AL008AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

285.72 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max.)(°C) +85 IP nominale IP20 Temperatura ambiente min.(°C) -40
N. di porte 10/100/1000 Mbps(x) 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 9 Misura prodotto (profondità)(mm) 57
Misura prodotto (larghezza)(mm) 14 Tipo prodotto Ricetrasmettitore SFP Tipo (produttore) 6 GK 5992-1 AL 00-8 AA0
Peso(g) 34

Supporto tecnico