Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XB005G

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6GK50050GA101AB2

Codice componente
6GK50050GA101AB2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

285.72 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max.)(°C) +60 Consumo di corrente(A) 0.44 Interfacce (PC/multimediali) RJ45
IP nominale IP20 Temperatura ambiente min.(°C) -10 N. di porte 10/100/1000 Mbps(x) 5
Tensione di esercizio(V) 28.8 Misura prodotto (altezza)(mm) 100 Misura prodotto (profondità)(mm) 87
Misura prodotto (larghezza)(mm) 45 Tipo prodotto Interruttore ethernet industriale Velocità di trasferimento(Mbps) 10 / 100 / 1000
Tipo (produttore) SCALANCE XB005G Peso(g) 220.0 Principio di funzionamento Interruttore non gestito

Si trova sulla pagina di Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XB005G, il codice articolo è il seguente: 6GK50050GA101AB2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK50050GA101AB2.

Supporto tecnico