Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XC106-2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6GK51062BB002AC2

Codice componente
6GK51062BB002AC2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

778.71 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max.)(°C) +70 Interfacce (PC/multimediali) RJ45 IP nominale IP20
Temperatura ambiente min.(°C) -40 N. di porte 10/100 Mbps(x) 6 Tensione di esercizio(V) 31.2
Misura prodotto (altezza)(mm) 147 Misura prodotto (profondità)(mm) 125 Misura prodotto (larghezza)(mm) 60
Tipo prodotto Interruttore ethernet industriale Velocità di trasferimento(Mbps) 10 / 100 Tipo (produttore) SCALANCE XC 106-2
Peso(g) 850.0 Principio di funzionamento Interruttore non gestito N. di indirizzi MAC 2048

Si trova sulla pagina di Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XC106-2, il codice articolo è il seguente: 6GK51062BB002AC2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK51062BB002AC2.

Supporto tecnico