Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6GK59924GA008AA0
Temperatura ambiente (max.)(°C) | +60 | Interfacce (PC/multimediali) | RJ45 | IP nominale | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(°C) | 0 | N. di porte 10/100/1000 Mbps(x) | 4 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 22.3 |
Misura prodotto (profondità)(mm) | 275.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 120.3 | Tipo prodotto | Modulo multimediale |
Tipo (produttore) | 6 GK 5992-4 GA 00-8 AA0 | Peso(g) | 474 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali