Modulo multimediale SCALANCE MM992-4SFP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6GK59924AS008AA0

Codice componente
6GK59924AS008AA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

722.69 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max.)(°C) +60 IP nominale IP20 Temperatura ambiente min.(°C) 0
N. di porte 10/100/1000 Mbps(x) 4 Misura prodotto (altezza)(mm) 22.3 Misura prodotto (profondità)(mm) 275.5
Misura prodotto (larghezza)(mm) 120.3 Tipo prodotto Modulo multimediale Tipo (produttore) 6 GK 5992-4 AS 00-8 AA0
Peso(g) 440

Supporto tecnico