Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6GK52042AA002YF2
Temperatura ambiente (max.)(°C) | +70 | Consumo di corrente(A) | 0.36 | IP nominale | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(°C) | -40 | N. di porte 10/100 Mbps(x) | 4 | Tensione di esercizio(V) | 28.8 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 117 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 74 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 100 |
Tipo prodotto | Interruttore ethernet industriale | Velocità di trasferimento(Mbps) | 10 / 100 | Tipo (produttore) | SCALANCE XF204-2 BA THEN |
Peso(g) | 250.0 | Principio di funzionamento | Interruttore gestito |
Si trova sulla pagina di Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XF204-2BA DANN, il codice articolo è il seguente: 6GK52042AA002YF2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK52042AA002YF2.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali