Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6GK52004AH002BA3
Temperatura ambiente (max.)(°C) | +40 | Consumo di corrente(A) | 0.4 | IP nominale | IP30 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(°C) | -25 | N. di porte 10/100 Mbps(x) | 4 | Tensione di esercizio(V) | 32 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 125 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 124 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 60 |
Tipo prodotto | Interruttore ethernet industriale | Velocità di trasferimento(Mbps) | 10 / 100 | Tipo (produttore) | SCALANCE X200-4P IRT |
Peso(g) | 780.0 | Principio di funzionamento | Interruttore gestito |
Si trova sulla pagina di Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE X200-4P IRT, il codice articolo è il seguente: 6GK52004AH002BA3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK52004AH002BA3.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali