Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XP216EEC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6GK52160HA002ES6

Codice componente
6GK52160HA002ES6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,419.05 €

1 37 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max.)(°C) +70 Consumo di corrente(A) 0.335 IP nominale IP65
Temperatura ambiente min.(°C) -40 N. di porte 10/100 Mbps(x) 12 N. di porte 10/100/1000 Mbps(x) 4
Tensione di esercizio(V) 28.8 Misura prodotto (altezza)(mm) 200 Misura prodotto (profondità)(mm) 49
Misura prodotto (larghezza)(mm) 280 Tipo prodotto Interruttore ethernet industriale Velocità di trasferimento(Mbps) 10 / 100 / 1000
Tipo (produttore) SCALANCE XP216 EEC Peso(g) 2500.0 Principio di funzionamento Interruttore gestito

Si trova sulla pagina di Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XP216EEC, il codice articolo è il seguente: 6GK52160HA002ES6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK52160HA002ES6.

Supporto tecnico