Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE X320-3LD F

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6GK53203BF002AA3

Codice componente
6GK53203BF002AA3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7,595.52 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max.)(°C) +60 Consumo di corrente(A) 0.5 Interfacce (PC/multimediali) RJ45
IP nominale IP30 Temperatura ambiente min.(°C) -40 N. di porte 10/100 Mbps(x) 20
Tensione di esercizio(V) 32 Misura prodotto (altezza)(mm) 125 Misura prodotto (profondità)(mm) 123
Misura prodotto (larghezza)(mm) 180 Tipo prodotto Interruttore ethernet industriale Velocità di trasferimento(Mbps) 10 / 100
Tipo (produttore) SCALANCE X320-3LD FE Peso(g) 1650.0 Principio di funzionamento Interruttore gestito

Si trova sulla pagina di Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE X320-3LD F, il codice articolo è il seguente: 6GK53203BF002AA3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK53203BF002AA3.

Supporto tecnico