Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XF201-3P IRT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6GK52013BH002BD2

Codice componente
6GK52013BH002BD2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,843.13 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max.)(°C) +50 Consumo di corrente(A) 0.4 Interfacce (PC/multimediali) RJ45
IP nominale IP20 Temperatura ambiente min.(°C) 0 N. di porte 10/100 Mbps(x) 4
Tensione di esercizio(V) 28.8 Misura prodotto (altezza)(mm) 117 Misura prodotto (profondità)(mm) 74
Misura prodotto (larghezza)(mm) 100 Tipo prodotto Interruttore ethernet industriale Velocità di trasferimento(Mbps) 10 / 100
Tipo (produttore) SCALANCE XF201-3P IRT Peso(g) 250.0 Principio di funzionamento Interruttore gestito

Si trova sulla pagina di Interruttore Industrial Ethernet SCALANCE XF201-3P IRT, il codice articolo è il seguente: 6GK52013BH002BD2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6GK52013BH002BD2.

Supporto tecnico