Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
85394 |
85460 |
85462 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension length (mm) | Dimension width (mm) | Dimension thickness (mm) | Tempo di collegamento sotto carico massimo (s) | Tempo di collegamento (max.) (s) | Collegamenti | Tensione di ingresso (max.) (V DC) | Tensione di ingresso min. (V DC) | Corrente di uscita (dettagli) (A) | Tensione di uscita (max.) (V DC) | Tensione di uscita (min.) (V DC) | Capacità della batteria ricaricabile (dettagli) (kJ) | Tipo (produttore) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 165 | 62 | 115 | 0.2 | 0.2 | Morsetto a vite inserito | 30 | 23 | 20 | 28 | 22 | 0.1 | MB Cap 20/24 0.2 | 660.0 | |
355.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 100 | 7 | 7 | Morsetti a gabbia | 26.4 | 20.4 | 3 | 24 | - | 0.5 | MB Cap Ultra 3/24 7s | 600.0 | |
333.41 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | - | 100 | 12 | 12 | Morsetti a gabbia | 26.4 | - | 3 | 24 | - | 1 | Componente aggiuntivo MB CAP ultra 3/24 12s | 600.0 |
Loading...
Tipo prodotto | Accumulo di energia |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimension length(mm)
Dimension width(mm)
Dimension thickness(mm)
Tempo di collegamento sotto carico massimo(s)
Tempo di collegamento (max.)(s)
Collegamenti
Tensione di ingresso (max.)(V DC)
Tensione di ingresso min.(V DC)
Corrente di uscita (dettagli)(A)
Tensione di uscita (max.)(V DC)
Tensione di uscita (min.)(V DC)
Capacità della batteria ricaricabile (dettagli)(kJ)
Tipo (produttore)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali