Saldatore a gas

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

51608799

Codice componente
51608799
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

120.56 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Potenza max(W) 60 Temperatura max.(°C) 1300 Potenza(W) 20 - 60
Tipo prodotto Saldatore a gas Tipo di punta di saldatura A forma di scalpello Contenuto di gas(ml) 18
Tempo di funzionamento max.(min.) 60 Tempo di funzionamento(min.) 60 Peso(g) 85

Si trova sulla pagina di Saldatore a gas, il codice articolo è il seguente: 51608799.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 51608799.

Supporto tecnico