Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TB100EU
Potenza max(W) | 130 | Temperatura max.(°C) | +510 | Tensione di esercizio(V) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di esercizio(V AC) | 230 | Potenza(W) | 30 e 130 | Tipo prodotto | Pistola di saldatura |
Tipo di punta di saldatura | A forma di matita|A forma di scalpello|Taglierina per funi|Taglierina per schiuma|Livellatrice|Stilo per incisione | Tipo di punta di saldatura (incluso) | Matita. punta a scalpello. punta per tagliare il filo. punta per tagliare la schiuma. punta levigante. incisione nitida | Peso(g) | 230 |
Si trova sulla pagina di Pistola di saldatura, il codice articolo è il seguente: TB100EU.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TB100EU.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali