Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T0051320599N
Potenza max(W) | 120 | Temperatura max.(°C) | +450 | Temperatura min.(°C) | +100 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di esercizio(V) | 24 | Potenza(W) | 120 | Tempo di preriscaldamento(s) | 35 |
Tipo prodotto | Kit di dissaldatura | Caratteristiche del saldatore | + vassoio | Tipo di punta di saldatura | Ugello |
Si trova sulla pagina di Kit per set di dissaldatura, il codice articolo è il seguente: T0051320599N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T0051320599N.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali