Carico elettrico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K855A

Codice componente
K855A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4,185.64 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Tensione di ingresso (max.)(V AC) 230 Gamma tensione di ingresso(V AC) 115 V/AC/230
Connessione di carico Morsetti a vite (anteriore) Corrente di ingresso carico (max.)(A) 30 Tensione di ingresso carico (min.)(V DC) 0
Tensione di ingresso max.(V DC) 200 Potenza nominale continua max.(W) 350 Tensione di ingresso min.(V AC) 115
Corrente di ingresso carico min.(A) 0 Potenza nominale continua(W) 0 Misura prodotto (altezza)(mm) 110
Misura prodotto (profondità)(mm) 414 Misura prodotto (larghezza)(mm) 226 Tipo prodotto Carico elettrico
Tipo (produttore) SPL 350-30 Peso(g) 6000.0

Si trova sulla pagina di Carico elettrico, il codice articolo è il seguente: K855A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K855A.

Supporto tecnico