Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1834.3081
Attacco (componenti) | Stampa | Capacità di carico elettrico(W) | 25°C/0.9 W. 70°C/0.4 W. 100°C/0 | Tipo di funzionamento | lato |
---|---|---|---|---|---|
Funzionalità del potenziometro | 15-pos | Potenza nominale(W) | 0.9 | Tipo prodotto | Trimmer in cermet |
Caratteristica di resistenza | lineare|Lin | Resistenza(kΩ) | 5 | Conformità a RoHS | Sì |
Tolleranza (+/-)(%) | 10 | Tolleranza(%) | ± 10 | Tipo | 1834.3081 |
Tipo (produttore) | 1834.3081 | Tipo (varie) | Potenziometro-velocità-cermet-15 |
Si trova sulla pagina di Trimmer in cermet, il codice articolo è il seguente: 1834.3081.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1834.3081.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali