Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PVA 24/3,2AH |
PVA 24/12AH |
PVUC 24/24-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension length (mm) | Dimension width (mm) | Dimension thickness (mm) | Tempo di collegamento (max.) (min.) | Tempo di collegamento sotto carico massimo (S) | Tempo di collegamento (max.) (S) | Tensione di ingresso (max.) (V DC) | Interfacce | Corrente max. (A) | Tensione di ingresso min. (V DC) | Corrente di uscita (dettagli) (A) | Tensione di uscita (max.) (V DC) | Tensione di uscita (min.) (V DC) | Capacità della batteria ricaricabile (dettagli) (Ah) | Tipo (produttore) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267.81 € | 1 | Disponibile | 49 giorni | 176 | 76 | 165 | 6 | 360 | - | 24 | - | 10 | - | 10 | 24 | - | 3.2 | PVA 24/3,2Ah | 4200.0 | |
344.33 € | 1 | Disponibile | 89 giorni | - | 121 | 236 | 46 | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 | - | 12 | PVA 24/12Ah | 10600.0 | |
388.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 179 | - | 127 | - | 16.5 | 16/5 | 30 | nessuna | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | - | PVUC 24/24-20 | 1000 |
Loading...
Collegamenti | Terminali maschio | Gamma tensione di ingresso(V DC) | 24 | Tensione di uscita(V DC) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Accumulo di energia |
Configura
Proprietà di base
Dimension length(mm)
Dimension width(mm)
Dimension thickness(mm)
Tempo di collegamento (max.)(min.)
Tempo di collegamento sotto carico massimo(S)
Tempo di collegamento (max.)(S)
Tensione di ingresso (max.)(V DC)
Interfacce
Corrente max.(A)
Tensione di ingresso min.(V DC)
Corrente di uscita (dettagli)(A)
Tensione di uscita (max.)(V DC)
Tensione di uscita (min.)(V DC)
Capacità della batteria ricaricabile (dettagli)(Ah)
Tipo (produttore)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali