Montaggio su guida

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PVUA 24/24-10

Codice componente
PVUA 24/24-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

377.13 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension length(mm) 163 Dimension width(mm) 40 Dimension thickness(mm) 127
Collegamenti Terminali maschio Gamma tensione di ingresso(V DC) 24 Tensione di ingresso (max.)(V DC) 28.8
Interfacce 1x RS 232 Corrente max.(A) 10 Tensione di ingresso min.(V DC) 20.8
Corrente di uscita (dettagli)(A) 10 Tensione di uscita (max.)(V DC) 24 Tensione di uscita(V DC) 24
Tipo prodotto Montaggio su guida UPS (DIN) Tipo (produttore) PVUA 24/24-10 Peso(g) 800

Si trova sulla pagina di Montaggio su guida, il codice articolo è il seguente: PVUA 24/24-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PVUA 24/24-10.

Supporto tecnico