Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DSKK2.5-01P-11-00-A(H) |
DSKK2.5-01P-12-50-A(H) |
DSKK4-01P-11-00-A(H) |
DSKK4-01P-11-50-A(H) |
DSKK4-01P-12-00-A(H) |
DSKK4-01P-12-50-A(H) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG max. | AWG (min.) | Colore | N. componente produttore | Sezione trasversale max. (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max. (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min. (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min. (flessibile) (mm²) | Lunghezza di spelatura min. (mm) | Corrente nominale (A) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (max.) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12 | 26 | Grigio | DSKK2.5-01P-11-00-A(H) | 4 | 2.5 | 0.14 | 0.14 | 10 | 24|20 | 36.8 | 5.2 | 72.2 | 10 | DSKK2.5-01P-11-00-A(H) | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12 | 26 | Blu | DSKK2.5-01P-12-50-A(H) | 4 | 2.5 | 0.14 | 0.14 | 10 | 24|20 | 36.8 | 5.2 | 72.2 | 10 | DSKK2.5-01P-12-50-A(H) | |
3.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | Grigio | DSKK4-01P-11-00-A(H) | 6 | 4 | 0.2 | 0.2 | 12 | 32|30 | 36.5 | 6.2 | 77 | 12 | DSKK4-01P-11-00-A(H) | |
4.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | Grigio | DSKK4-01P-11-50-A(H) | 6 | 4 | 0.2 | 0.2 | 12 | 32|30 | 36.5 | 6.2 | 77 | 12 | DSKK4-01P-11-50A(H) | |
4.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | Blu | DSKK4-01P-12-00-A(H) | 6 | 4 | 0.2 | 0.2 | 12 | 32|30 | 36.5 | 6.2 | 77 | 12 | DSKK4-01P-12-00-A(H) | |
4.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 24 | Blu | DSKK4-01P-12-50-A(H) | 6 | 4 | 0.2 | 0.2 | 12 | 32|30 | 36.5 | 6.2 | 77 | 12 | DSKK4-01P-12-50-A(H) |
Loading...
Compatibile con (dettagli) | Guida DIN NS 35|7.5. NS 35|15 e NS 32 | Attacco (componenti) | Connettore a innesto | Caratteristiche connettore | + staffa a molla a pressione|2 livelli |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 800|600 | Numero di pin | 1 | Tipo prodotto | Continuità due porte |
Onda di tensione nominale(kV) | 6 | Conformità a RoHS | ja | Peso(g) | 1 |
Configura
Proprietà di base
AWG max.
AWG (min.)
Colore
N. componente produttore
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²)
Lunghezza di spelatura min.(mm)
Corrente nominale(A)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura (max.)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali