Passante mini

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WS1.5-DB-01P-11-00A(H)

Codice componente
WS1.5-DB-01P-11-00A(H)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.63 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG max. 16 AWG (min.) 28 Colore Grigio
Compatibile con (dettagli) Guida DIN NS 35|7.5. NS 35|15 e NS 32 Attacco (componenti) Terminale a molla Caratteristiche connettore Uscita del cavo (laterale)
N. componente produttore WS1.5-DB-01P-11-00A(H) Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 1.5 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 1.5
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.2 Lunghezza di spelatura min.(mm) 8
Corrente nominale(A) 17.5|10 Tensione nominale(V) 800|300 Numero di pin 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 17 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 25
Tipo prodotto Passante mini Onda di tensione nominale(kV) 8 Conformità a RoHS ja
Lunghezza di spelatura (max.)(mm) 9 Tipo (produttore) WS1.5-DB-01P-11-00A(H) Peso(g) 1

Si trova sulla pagina di Passante mini, il codice articolo è il seguente: WS1.5-DB-01P-11-00A(H).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WS1.5-DB-01P-11-00A(H).

Supporto tecnico