Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PC50-01P-11-00A(H)
AWG max. | 1 | AWG (min.) | 6 | Colore | Grigio |
---|---|---|---|---|---|
Compatibile con (dettagli) | Guida DIN NS 35|7.5. NS 35|15 e NS 32 | Attacco (componenti) | Morsetti a vite | Caratteristiche connettore | Corrente forte |
N. componente produttore | PC50-01P-11-00A(H) | Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 50 | Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) | 50 |
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) | 25 | Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) | 25 | Lunghezza di spelatura min.(mm) | 24 |
Corrente nominale(A) | 150|125 | Tensione nominale(V) | 1000|600 | Numero di pin | 1 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 83.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 20 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 70.5 |
Tipo prodotto | Morsetto ad alta potenza | Onda di tensione nominale(kV) | 8 | Conformità a RoHS | ja |
Lunghezza di spelatura (max.)(mm) | 24 | Tipo (produttore) | PC50-01P-11-00A(H) | Peso(g) | 1 |
Si trova sulla pagina di Morsetto ad alta potenza, il codice articolo è il seguente: PC50-01P-11-00A(H).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PC50-01P-11-00A(H).
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali