Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione primaria (V) | Dimensione verticale (mm) | Larghezza (mm) | Temperatura ambiente (max.) (°C) | Attacco (componenti) | Collegamenti | Tipo di design | Efficienza (%) | Tensione di offset in ingresso (V) | Tensione di ingresso (numero x tensione) | Tensione di ingresso (V) | Classe di isolamento | Tipo di montaggio | N. di ingressi (x) | N. di uscite (x) | Corrente di uscita (A) | Tensione di uscita (numero x tensione) | Tensione di uscita (V) | Tensione di uscita (min.) (V AC) | Potenza (VA) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Standard | Voto di prova | Tipo (produttore) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
359.64 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 230 | 166 | 200 | +40 | Morsetti a vite | Morsetti a vite | Incapsulato. Nella custodia in metallo | 95 | 230 | 1 x 230 V | 230 | B | Raccordo a L|guida DIN | 1 | 2 | 4.34 | 2 x 115 V AC | 2 x 115 | 115 | 1000 | 283 | Secondo IEC 61558-2-4. DIN EN 61558-2-4. VDE 0570 Parte 2-4 | VDE | TIM 1000 | 17100.0 | |
245.95 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 230 | 150 | - | +40 | Morsetti a vite | Morsetti a vite | Incapsulato. Nella custodia in metallo | 92 | 230 | 1 x 230 V | 230 | B | Raccordo a L|guida DIN | 1 | 2 | 2.17 | 2 x 115 V AC | 2 x 115 | 115 | 500 | 283 | Secondo IEC 61558-2-4. DIN EN 61558-2-4. VDE 0570 Parte 2-4 | VDE | TIM 500 | 9100.0 | |
322.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | 166 | 200 | +40 | Morsetti a vite | Morsetti a vite | Incapsulato. Nella custodia in metallo | 94 | 230 | 1 x 230 V | 230 | - | Raccordo a L|guida DIN | 1 | 2 | 3.47 | 2 x 115 V AC | 2 x 115 | 115 | 800 | 283 | Secondo IEC 61558-2-4. DIN EN 61558-2-4. VDE 0570 Parte 2-4 | VDE | TIM 800 | - | |
377.13 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | - | 220 | 125 | +40 | Morsetto a vite|tipo C Spina CEE 7/16 6,3 mm | - | Apertura | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Raccordo a L|guida DIN | - | 2 | 4.35 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 1000 | 150 | VDE 0570 Parte 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | TT1 1-4-23 | 9100.0 | |
436.17 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | - | 230 | 145 | +40 | Morsetto a vite|tipo C Spina CEE 7/16 6,3 mm | - | Apertura | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Raccordo a L|guida DIN | - | 2 | 6.95 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 1600 | 160 | VDE 0570 Parte 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | TT1 1.6-4-23 | 13800.0 | |
486.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 260 | 145 | +40 | Morsetto a vite|tipo C Spina CEE 7/16 6,3 mm | - | Apertura | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Raccordo a L|guida DIN | - | 1 | 38.09 | 1 x 42 V AC | - | 42 | 1600 | 160 | VDE 0570 Parte 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | TT1 1.6-4-42 | 13800.0 | |
519.24 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | - | 245 | 140 | +40 | Morsetto a vite|tipo C Spina CEE 7/16 6,3 mm | - | Apertura | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Raccordo a L|guida DIN | - | 2 | 8.70 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 2000 | 175 | VDE 0570 Parte 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | TT1 2-4-23 | 17000.0 | |
611.07 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | - | 315 | 155 | +40 | Morsetto a vite|tipo C Spina CEE 7/16 6,3 mm | - | Apertura | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Raccordo a L|guida DIN | - | 2 | 10.80 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 2500 | 200 | VDE 0570 Parte 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | TT1 2.5-4-23 | 18500.0 | |
683.21 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | - | 310 | 155 | +40 | Morsetto a vite|tipo C Spina CEE 7/16 6,3 mm | - | Apertura | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Raccordo a L|guida DIN | - | 1 | 59.50 | 1 x 42 V AC | - | 42 | 2500 | 200 | VDE 0570 Parte 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | TT1 2.5-4-42 | 21000.0 | |
611.07 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | - | 315 | 155 | +40 | Morsetto a vite|tipo C Spina CEE 7/16 6,3 mm | - | Apertura | - | 219|241 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Raccordo a L|guida DIN | - | 2 | 104 | 2 x 24 V AC | - | 24 | 2500 | 200 | VDE 0570 Parte 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | TT1 2.5-23-24 | 20000.0 | |
519.24 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | - | 285 | 140 | +40 | Morsetto a vite|tipo C Spina CEE 7/16 6,3 mm | - | Apertura | - | 219|241 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Raccordo a L|guida DIN | - | 1 | 83.30 | 1 x 24 V AC | - | 24 | 2000 | 175 | VDE 0570 Parte 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | TT1 2-23-24 | 17000.0 | |
639.48 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | - | 275 | 165 | +40 | Morsetto a vite|tipo C Spina CEE 7/16 6,3 mm | - | Apertura | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Raccordo a L|guida DIN | - | 2 | 13.10 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 3000 | 200 | VDE 0570 Parte 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | TT1 3-4-23 | 24000.0 | |
639.48 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | - | 275 | 165 | +40 | Morsetto a vite|tipo C Spina CEE 7/16 6,3 mm | - | Apertura | - | 475|525 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Raccordo a L|guida DIN | - | 2 | 13.10 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 3000 | 200 | VDE 0570 Parte 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | TT1 3-5-23 | 24000.0 | |
639.48 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | - | 275 | 165 | +40 | Morsetto a vite|tipo C Spina CEE 7/16 6,3 mm | - | Apertura | - | 418|462 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Raccordo a L|guida DIN | - | 2 | 13.10 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 3000 | 200 | VDE 0570 Parte 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | TT1 3-44-23 | 24000.0 | |
720.39 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | - | 335 | 165 | +40 | Morsetto a vite|tipo C Spina CEE 7/16 6,3 mm | - | Apertura | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Raccordo a L|guida DIN | - | 2 | 17.40 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 4000 | 240 | VDE 0570 Parte 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | TT1 4-4-23 | 31000.0 | |
720.39 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | - | 335 | 165 | +40 | Morsetto a vite|tipo C Spina CEE 7/16 6,3 mm | - | Apertura | - | 475|525 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Raccordo a L|guida DIN | - | 2 | 17.40 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 4000 | 240 | VDE 0570 Parte 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | TT1 4-5-23 | 31000.0 | |
720.39 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | - | 335 | 165 | +40 | Morsetto a vite|tipo C Spina CEE 7/16 6,3 mm | - | Apertura | - | 418|462 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Raccordo a L|guida DIN | - | 2 | 17.40 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 4000 | 240 | VDE 0570 Parte 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | TT1 4-44-23 | 31000.0 | |
912.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 335 | 165 | +40 | Morsetto a vite|tipo C Spina CEE 7/16 6,3 mm | - | Apertura | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Raccordo a L|guida DIN | - | 2 | 21.70 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 5000 | 240 | VDE 0570 Parte 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | TT1 5-4-23 | 39000.0 | |
912.77 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | - | 335 | 195 | +40 | Morsetto a vite|tipo C Spina CEE 7/16 6,3 mm | - | Apertura | - | 475|525 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Raccordo a L|guida DIN | - | 2 | 21.70 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 5000 | 240 | VDE 0570 Parte 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | TT1 5-5-23 | 39000.0 | |
912.77 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | - | 335 | 195 | +40 | Morsetto a vite|tipo C Spina CEE 7/16 6,3 mm | - | Apertura | - | 418|462 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Raccordo a L|guida DIN | - | 2 | 21.70 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 5000 | 240 | VDE 0570 Parte 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | TT1 5-44-23 | 39000.0 | |
1,109.53 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | - | 335 | 210 | +40 | Morsetto a vite|tipo C Spina CEE 7/16 6,3 mm | - | Apertura | - | 475|525 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Raccordo a L|guida DIN | - | 2 | 27.40 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 6300 | 240 | VDE 0570 Parte 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | TT1 6.3-5-23 | 48000.0 | |
1,109.53 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | - | 335 | 210 | +40 | Morsetto a vite|tipo C Spina CEE 7/16 6,3 mm | - | Apertura | - | 418|462 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Raccordo a L|guida DIN | - | 2 | 27.40 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 6300 | 240 | VDE 0570 Parte 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | TT1 6.3-44-23 | 48000.0 | |
2,290.13 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | - | 460 | 250 | +40 | Morsetto a vite|tipo C Spina CEE 7/16 6,3 mm | - | Apertura | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Raccordo a L|guida DIN | - | 2 | 54.34 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 12500 | 320 | VDE 0570 Parte 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | TT1 12.5-4-23 | 105000.0 | |
3,190.88 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | - | 470 | 280 | +40 | Morsetto a vite|tipo C Spina CEE 7/16 6,3 mm | - | Apertura | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = classe 155 | Raccordo a L|guida DIN | - | 2 | 86.90 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 20000 | 320 | VDE 0570 Parte 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | TT1 20-4-23 | 133000.0 | |
398.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 215 | 125 | +50 | Morsetto a vite|tipo C Spina CEE 7/16 6,3 mm | - | Apertura | - | 400 | 3 x 400 V | - | VDE = F. UL = classe 155 | Raccordo a L|guida DIN | 3 | 3 | 1.52 | 3 x 400 V AC | - | 400 | 1000 | 267 | VDE 0570 Parte 2-4. DIN EN 615558-2-4. EN 61558-2-4. IEC 615558-2-4. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | TT3 1-4-4 | 15000.0 | |
716.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 250 | 165 | +50 | Morsetto a vite|tipo C Spina CEE 7/16 6,3 mm | - | Apertura | - | 400 | 3 x 400 V | - | VDE = F. UL = classe 155 | Raccordo a L|guida DIN | 3 | 3 | 3.80 | 3 x 400 V AC | - | 400 | 2500 | 315 | VDE 0570 Parte 2-4. DIN EN 615558-2-4. EN 61558-2-4. IEC 615558-2-4. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | TT3 2.5-4-4 | 32000.0 | |
2,541.56 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | - | 400 | 222 | +50 | Morsetto a vite|tipo C Spina CEE 7/16 6,3 mm | - | Apertura | - | 400 | 3 x 400 V | - | VDE = F. UL = classe 155 | Pezzo a L | 3 | 3 | 19 | 3 x 400 V AC | - | 400 | 12500 | 480 | VDE 0570 Parte 2-4. DIN EN 615558-2-4. EN 61558-2-4. IEC 615558-2-4. UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | TT3 12.5-4-4 | 115000.0 |
Loading...
Frequenza(Hz) | 50 - 60 | Tipo prodotto | Convertitore di isolamento | Classe di protezione | I |
---|---|---|---|---|---|
Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Tensione primaria(V)
Dimensione verticale(mm)
Larghezza(mm)
Temperatura ambiente (max.)(°C)
Attacco (componenti)
Collegamenti
Tipo di design
Efficienza(%)
Tensione di offset in ingresso(V)
Tensione di ingresso (numero x tensione)
Tensione di ingresso(V)
Classe di isolamento
Tipo di montaggio
N. di ingressi(x)
N. di uscite(x)
Corrente di uscita(A)
Tensione di uscita (numero x tensione)
Tensione di uscita(V)
Tensione di uscita (min.)(V AC)
Potenza(VA)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Standard
Voto di prova
Tipo (produttore)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali