Convertitore di zavorra

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E-JET 1000
JET 1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di connettore/uscita B Tipo di connettore/ingresso A Tensione di ingresso (LOV)
(V AC)
Gamma tensione di ingresso
(V AC)
Tensione di uscita
(V AC)
Tensione di uscita (max.)
(V AC)
Tipo (produttore) Peso
(g)

687.59 €

1 Disponibile 98 giorni Femmina PG|USBSpina PG230230110110E-JET 10009900.0

622.00 €

1 Disponibile 32 giorni Femmina PGSpina USA + PG110110230230JET 10009700.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione verticale(mm) 197 Larghezza(mm) 143 Con taratura a Standard produttore (senza certificato)
Tipo display Digitale (LED) Ingressi 1 N. di uscite(x) 1
Potenza(VA) 1000|1000 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 244 Tipo prodotto Convertitore di zavorra

Supporto tecnico