Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione primaria (V) | Dimensione verticale (mm) | Larghezza (mm) | Temperatura ambiente (max.) (°C) | Attacco (componenti) | Collegamenti | Efficienza (%) | Tensione di offset in ingresso (V) | Tensione di ingresso (numero x tensione) | Classe di isolamento | N. di ingressi (x) | N. di uscite (x) | Corrente di uscita (A) | Corrente di uscita (mA) | Tensione di uscita (numero x tensione) | Tensione di uscita | Tensione di uscita (V) | Tensione di uscita (min.) (V AC) | Potenza (VA) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Classe di protezione | Corrente secondaria (A) | Corrente secondaria (mA) | Voto di prova | Tensione di prova (V) | Tipo (produttore) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 23.8 | 27.3 | +70 | Saldatura | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B. UL = classe 105 | 2 | 2 | - | 125 | 2 x 6 V AC | - | - | 6 | 1.50 | 32.3 | II (preparato) | - | - | - | - | AVB 1.5/2/6 | 80.0 | |
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 23.8 | 27.3 | +70 | Saldatura | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B. UL = classe 105 | 2 | 2 | - | 93 | 2 x 8 V AC | - | - | 8 | 1.50 | 32.3 | II (preparato) | - | - | - | - | AVB 1.5/2/8 | 80.0 | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | - | 23.8 | 27.3 | +70 | Saldatura | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B. UL = classe 105 | 2 | 2 | - | 83 | 2 x 9 V AC | - | - | 9 | 1.50 | 32.3 | II (preparato) | - | - | - | - | AVB 1.5/2/9 | 80.0 | |
7.35 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | - | 23.8 | 27.3 | +70 | Saldatura | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B. UL = classe 105 | 2 | 2 | - | 62 | 2 x 12 V AC | - | - | 12 | 1.50 | 32.3 | II (preparato) | - | - | - | - | AVB 1.5/2/12 | 80.0 | |
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 23.8 | 27.3 | +70 | Saldatura | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B. UL = classe 105 | 2 | 2 | - | 50 | 2 x 15 V AC | - | - | 15 | 1.50 | 32.3 | II (preparato) | - | - | - | - | AVB 1.5/2/15 | 80.0 | |
8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 29 | 27.3 | +70 | Saldatura | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B. UL = classe 105 | 2 | 2 | - | 191 | 2 x 6 V AC | - | - | 6 | 2.30 | 32.3 | II (preparato) | - | - | - | - | AVB 2.3/2/6 | 110.0 | |
10.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 29 | 27.3 | +70 | Saldatura | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B. UL = classe 105 | 2 | 2 | - | 127 | 2 x 9 V AC | - | - | 9 | 2.30 | 32.3 | II (preparato) | - | - | - | - | AVB 2.3/2/9 | 110.0 | |
8.40 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | - | 29 | 27.3 | +70 | Saldatura | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B. UL = classe 105 | 2 | 2 | - | 95 | 2 x 12 V AC | - | - | 12 | 2.30 | 32.3 | II (preparato) | - | - | - | - | AVB 2.3/2/12 | 110.0 | |
8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 29 | 27.3 | +70 | Saldatura | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B. UL = classe 105 | 2 | 2 | - | 76 | 2 x 15 V AC | - | - | 15 | 2.30 | 32.3 | II (preparato) | - | - | - | - | AVB 2.3/2/15 | 110.0 | |
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 29 | 27.3 | +70 | Saldatura | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B. UL = classe 105 | 2 | 2 | - | 47 | 2 x 24 V AC | - | - | 24 | 2.30 | 32.3 | II (preparato) | - | - | - | - | AVB 2.3/2/24 | 110.0 | |
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 30.8 | 35 | +50 | Saldatura | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B. UL = classe 105 | 2 | 2 | - | 177 | 2 x 9 V AC | - | - | 9 | 3.20 | 41 | II (preparato) | - | - | - | - | AVB 3.2/2/9 | 170.0 | |
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 30.8 | 35 | +50 | Saldatura | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B. UL = classe 105 | 2 | 2 | - | 133 | 2 x 12 V AC | - | - | 12 | 3.20 | 41 | II (preparato) | - | - | - | - | AVB 3.2/2/12 | 170.0 | |
15.87 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | - | 17.6 | 44 | - | Saldatura | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 83 | 2 x 12 V AC | - | - | 12 | 2 | 53 | II (preparato) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | FL 2/12 | 120.0 | |
15.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 x 115 | - | - | - | Saldatura | Spina di saldatura per schede conduttrici | 66 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 222 | 2 x 9 V AC | - | 2 x 9 mm | 9 | 4|4 | - | - | - | 2 x 222 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 4/9 | 150.0 | |
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 19.6 | 44 | - | Saldatura | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 111 | 2 x 18 V AC | - | - | 18 | 4 | 53 | II (preparato) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | FL 4/18 | 150.0 | |
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 115 | - | - | - | Saldatura | Spina di saldatura per schede conduttrici | 69 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 500 | 2 x 6 V AC | - | 2 x 6 mm | 6 | 6|6 | - | - | - | 2 x 500 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 6/6 | 180.0 | |
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 22.6 | 44 | - | Saldatura | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 0.375 | 2 x 8 V AC | - | - | 8 | 6 | 53 | II (preparato) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | FL 6/8 | 180.0 | |
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 115 | - | - | - | Saldatura | Spina di saldatura per schede conduttrici | 69 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 333 | 2 x 9 V AC | - | 2 x 9 | 9 | 6|6 | - | - | - | 2 x 333 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 6/9 | 180.0 | |
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 115 | - | - | - | Saldatura | Spina di saldatura per schede conduttrici | 69 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 250 | 2 x 12 V AC | - | 2 x 12 | 12 | 6|6 | - | - | - | 2 x 250 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 6/12 | 180.0 | |
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 115 | - | - | - | Saldatura | Spina di saldatura per schede conduttrici | 69 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 200 | 2 x 15 V AC | - | 2 x 15 | 15 | 6|6 | - | - | - | 2 x 200 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 6/15 | 180.0 | |
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 115 | - | - | - | Saldatura | Spina di saldatura per schede conduttrici | 69 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 166 | 2 x 18 V AC | - | 2 x 18 | 18 | 6|6 | - | - | - | 2 x 166 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 6/18 | 180.0 | |
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 28.6 | 44 | - | Saldatura | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | - | 2 x 6 V AC | - | - | 6 | 8 | 53 | II (preparato) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | FL 8/6 | 250.0 | |
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 115 | - | - | - | Saldatura | Spina di saldatura per schede conduttrici | 76 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 333 | 2 x 12 V AC | - | 2 x 12 | 12 | 8|8 | - | - | - | 2 x 333 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 8/12 | 250.0 | |
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 115 | - | - | - | Saldatura | Spina di saldatura per schede conduttrici | 76 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 266 | 2 x 15 V AC | - | 2 x 15 | 15 | 8|8 | - | - | - | 2 x 266 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 8/15 | 250.0 | |
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 115 | - | - | - | Saldatura | Spina di saldatura per schede conduttrici | 76 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 222 | 2 x 18 V AC | - | 2 x 18 | 18 | 8|8 | - | - | - | 2 x 222 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 8/18 | 250.0 | |
21.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 115 | - | - | - | Saldatura | Spina di saldatura per schede conduttrici | 72 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 833 | 2 x 6 V AC | - | 2 x 6 mm | 6 | 10|10 | - | - | - | 2 x 833 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 10/6 | 280.0 | |
21.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 22.8 | 57 | - | Saldatura | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 625 | 2 x 8 V AC | - | - | 8 | 10 | 68 | II (preparato) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | FL 10/8 | 280.0 | |
21.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 115 | - | - | - | Saldatura | Spina di saldatura per schede conduttrici | 72 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 555 | 2 x 9 V AC | - | 2 x 9 mm | 9 | 10|10 | - | - | - | 2 x 555 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 10/9 | 280.0 | |
21.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 115 | - | - | - | Saldatura | Spina di saldatura per schede conduttrici | 72 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 415 | 2 x 12 V AC | - | 2 x 12 | 12 | 10|10 | - | - | - | 2 x 415 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 10/12 | 280.0 | |
21.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 115 | - | - | - | Saldatura | Spina di saldatura per schede conduttrici | 72 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 333 | 2 x 15 V AC | - | 2 x 15 | 15 | 10|10 | - | - | - | 2 x 333 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 10/15 | 280.0 | |
21.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 115 | - | - | - | Saldatura | Spina di saldatura per schede conduttrici | 72 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 208 | 2 x 24 V AC | - | 2 x 24 | 24 | 10|10 | - | - | - | 2 x 208 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 10/24 | 280.0 | |
25.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 115 | - | - | - | Saldatura | Spina di saldatura per schede conduttrici | 74 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 1.16 | - | 2 x 6 V AC | - | 2 x 6 mm | 6 | 14|14 | - | - | 2 x 1.16 | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 14/6 | 320.0 | |
21.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 115 | - | - | - | Saldatura | Spina di saldatura per schede conduttrici | 74 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 777 | 2 x 9 V AC | - | 2 x 9 mm | 9 | 14|14 | - | - | - | 2 x 777 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 14/9 | 320.0 | |
21.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 115 | - | - | - | Saldatura | Spina di saldatura per schede conduttrici | 74 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 583 | 2 x 12 V AC | - | 2 x 12 | 12 | 14|14 | - | - | - | 2 x 583 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 14/12 | 320.0 | |
21.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 115 | - | - | - | Saldatura | Spina di saldatura per schede conduttrici | 74 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 466 | 2 x 15 V AC | - | 2 x 15 | 15 | 14|14 | - | - | - | 2 x 466 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 14/15 | 320.0 | |
21.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 115 | - | - | - | Saldatura | Spina di saldatura per schede conduttrici | 74 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 388 | 2 x 18 V AC | - | 2 x 18 | 18 | 14|14 | - | - | - | 2 x 388 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 14/18 | 320.0 | |
21.29 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | - | 24.4 | 57 | - | Saldatura | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 291 | 2 x 24 V AC | - | - | 24 | 14 | 68 | II (preparato) | - | - | UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | FL 14/24 | 320.0 | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 115 | - | - | - | Saldatura | Spina di saldatura per schede conduttrici | 77 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 1.5 | - | 2 x 6 V AC | - | 2 x 6 mm | 6 | 18|18 | - | - | 2 x 1.5mm | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 18/6 | 380.0 | |
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 27.6 | 57 | - | Saldatura | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 1125 | 2 x 8 V AC | - | - | 8 | 18 | 68 | II (preparato) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | FL 18/8 | 380.0 | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 115 | - | - | - | Saldatura | Spina di saldatura per schede conduttrici | 77 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 1 | - | 2 x 9 V AC | - | 2 x 9 mm | 9 | 18|18 | - | - | 2 x 1.0 mm | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 18/9 | 380.0 | |
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 115 | - | - | - | Saldatura | Spina di saldatura per schede conduttrici | 77 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 750 | 2 x 12 V AC | - | 2 x 12 | 12 | 18|18 | - | - | - | 2 x 750 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 18/12 | 380.0 | |
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 27.6 | 57 | - | Saldatura | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 800 | 2 x 15 V AC | - | - | 15 | 18 | 68 | II (preparato) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | FL 18/15 | 380.0 | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 27.6 | 57 | - | Saldatura | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 500 | 2 x 18 V AC | - | - | 18 | 18 | 68 | II (preparato) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | FL 18/18 | 380.0 | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 27.6 | 57 | - | Saldatura | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 375 | 2 x 24 V AC | - | - | 24 | 18 | 68 | II (preparato) | - | - | UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | FL 18/24 | 380.0 | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 115 | - | - | - | Saldatura | Spina di saldatura per schede conduttrici | 77 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 1 | - | 2 x 12 V AC | 2 x 12 | - | 12 | 24|24 | - | - | 2 x 1.0 mm | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 24/12 | 450.0 | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 115 | - | - | - | Saldatura | Spina di saldatura per schede conduttrici | 77 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 666 | 2 x 18 V AC | - | 2 x 18 | 18 | 24|24 | - | - | - | 2 x 666 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 24/18 | 450.0 | |
36.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 115 | - | - | - | Saldatura | Spina di saldatura per schede conduttrici | 81 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 2.5 | - | 2 x 6 V AC | - | 2 x 6 mm | 6 | 30|30 | - | - | 2 x 2.5 | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 30/6 | 530.0 | |
30.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 115 | - | - | - | Saldatura | Spina di saldatura per schede conduttrici | 81 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 1.66 | - | 2 x 9 V AC | - | 2 x 9 mm | 9 | 30|30 | - | - | 2 x 1.66 | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 30/9 | 530.0 | |
30.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 115 | - | - | - | Saldatura | Spina di saldatura per schede conduttrici | 81 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 1.25 | - | 2 x 12 V AC | - | 2 x 12 | 12 | 30|30 | - | - | 2 x 1.25 | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 30/12 | 530.0 | |
35.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 115 | - | - | - | Saldatura | Spina di saldatura per schede conduttrici | 81 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 1 | - | 2 x 15 V AC | - | 2 x 15 | 15 | 30|30 | - | - | 2 x 1.0 mm | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 30/15 | 530.0 | |
28.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 115 | - | - | - | Saldatura | Spina di saldatura per schede conduttrici | 81 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 833 | 2 x 18 V AC | - | 2 x 18 | 18 | 30|30 | - | - | - | 2 x 833 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 30/18 | 530.0 | |
34.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 39 | 70 | - | Saldatura | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 2.33 | - | 2 x 9 V AC | - | - | 9 | 42 | 83.5 | II (preparato) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | FL 42/9 | 720.0 | |
34.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 39 | 70 | - | Saldatura | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 1.75 | - | 2 x 12 V AC | - | - | 12 | 42 | 83 | II (preparato) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | FL 42/12 | 720.0 | |
34.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 39 | 70 | - | Saldatura | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 1.4 | - | 2 x 15 V AC | - | - | 15 | 42 | 83.5 | II (preparato) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | FL 42/15 | 720.0 | |
34.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 39 | 70 | - | Saldatura | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 1.66 | - | 2 x 18 V AC | - | - | 18 | 42 | 83.5 | II (preparato) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/ - 2. CSA 22.2 numero 66 | - | FL 42/18 | 720.0 | |
8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | +70 | Saldatura | senza perni di saldatura | 30 | 230 | 1 x 230 V | VDE=B. UL=105 | 1 | 1 | - | 58 | 1 x 6 V AC | 6 V/ | - | 6 | 0.35|0.35 | - | - | - | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | VB 0.35/1/6 | 20.0 | |
10.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | +70 | Saldatura | senza perni di saldatura | 30 | 230 | 1 x 230 V | VDE=B. UL=105 | 1 | 1 | - | 39 | 1 x 9 V AC | 9 V | - | 9 | 0.35|0.35 | - | - | - | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | VB 0.35/1/9 | 20.0 | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | +70 | Saldatura | senza perni di saldatura | 30 | 230 | 1 x 230 V | VDE=B. UL=105 | 1 | 1 | - | 29 | 1 x 12 V AC | 12 V | - | 12 | 0.35|0.35 | - | - | - | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | VB 0.35/1/12 | 20.0 | |
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | +70 | Saldatura | senza perni di saldatura | 30 | 230 | 1 x 230 V | VDE=B. UL=105 | 1 | 1 | - | 19 | 1 x 18 V AC | 18 V | - | 18 | 0.35|0.35 | - | - | - | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | VB 0.35/1/18 | 20.0 | |
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | +70 | Saldatura | senza perni di saldatura | 30 | 230 | 1 x 230 V | VDE=B. UL=105 | 1 | 2 | - | 58 | 2 x 6 V AC | 2 x 6 V | - | 6 | 0.35|0.35 | - | - | - | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | VB 0.35/2/6 | 20.0 |
Loading...
Frequenza(Hz) | 50 - 60 | Tipo prodotto | Convertitore per montaggio su PCB | Conformità a RoHS | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Tensione primaria(V)
Dimensione verticale(mm)
Larghezza(mm)
Temperatura ambiente (max.)(°C)
Attacco (componenti)
Collegamenti
Efficienza(%)
Tensione di offset in ingresso(V)
Tensione di ingresso (numero x tensione)
Classe di isolamento
N. di ingressi(x)
N. di uscite(x)
Corrente di uscita(A)
Corrente di uscita(mA)
Tensione di uscita (numero x tensione)
Tensione di uscita
Tensione di uscita(V)
Tensione di uscita (min.)(V AC)
Potenza(VA)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Classe di protezione
Corrente secondaria(A)
Corrente secondaria(mA)
Voto di prova
Tensione di prova(V)
Tipo (produttore)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali