Trasformatore di isolamento (tensione fissa)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ETTK 2500
ETTK 630
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione verticale
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Corrente di uscita
(A)
Potenza
(VA)
Tipo (produttore) Peso
(g)

2,141.47 €

1 Disponibile 32 giorni 22517034010.872500|2500ETTK 250039000.0

1,022.08 €

1 Disponibile 18 giorni 2301203002.74630|630ETTK 63016400.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Tipo di connettore/uscita B Presa senza PG Tipo di connettore/ingresso A Spina CEE 7/17
Ingressi Cavo di alimentazione con spina di contorno Tensione di ingresso (LOV)(V AC) 230 Gamma tensione di ingresso(V AC) 230
N. di uscite(x) 1 Tensione di uscita(V AC) 230 Tensione di uscita (min.)(V AC) 230
Tensione di uscita (max.)(V AC) 230 Tipo prodotto Trasformatore di isolamento (tensione fissa)

Supporto tecnico