Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione primaria (V) | Dimensione verticale (mm) | Larghezza (mm) | Attacco (componenti) | Collegamenti | Tipo di design | Tensione di offset in ingresso (V) | Tensione di ingresso (numero x tensione) | Tensione di ingresso (V) | Classe di isolamento | Tipo di montaggio | N. di ingressi (x) | N. di uscite (x) | Corrente di uscita (A) | Corrente di uscita (dettagli) (A) | Tensione di uscita (numero x tensione) | Tensione di uscita (V) | Tensione di uscita (min.) (V AC) | Potenza (VA) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Classe di protezione | Corrente secondaria (A) | Standard | Tipo (produttore) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | - | - | Morsetti a vite | Morsetti a vite | Incapsulato. fusione in involucro isolato | 115|220|230|240 | 1 x 115 V. 220 V. 230 V. 240 V | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | - | Pezzo a L|Guida DIN|Aperture dei fori nelle morsettiere | 1 | 1 | 1.6 | - | 1 x 115 V AC. 220 V AC. 230 V AC. 240 V AC | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | 115|220|230|240 | Max 384|384 | - | II | 0.8/1.6 | Conforme a IED 61558-2-13. DIN EN 61558-2-13. VDE 0570 Parte 2-13 | AIM 1.6/0.8 | 2100.0 | |
114.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | - | - | Morsetti a vite | Morsetti a vite | Incapsulato. fusione in involucro isolato | 115|220|230|240 | 1 x 115 V. 220 V. 230 V. 240 V | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | A | Pezzo a L|Guida DIN|Aperture del foro nella morsettiera | 1 | 1 | 3.2 | 1.6/3.2 | 1 x 115 V AC. 220 V AC. 230 V AC. 240 V AC | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | 115|220|230|240 | Max 768|768 | - | II | 1.6/3.2 | Conforme a IED 61558-2-13. DIN EN 61558-2-13. VDE 0570 Parte 2-13 | AIM 3.2/1.6 | 3600.0 | |
153.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | - | - | Morsetti a vite | Morsetti a vite | Incapsulato. fusione in involucro isolato | 115|220|230|240 | 1 x 115 V. 220 V. 230 V. 240 V | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | - | Pezzo a L|Guida DIN|Aperture dei fori nelle morsettiere | 1 | 1 | 5 | - | 1 x 115 V AC. 220 V AC. 230 V AC. 240 V AC | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | 115|220|230|240 | Max 1.200|1.200 | - | II | 2.5/5 | Conforme a IED 61558-2-13. DIN EN 61558-2-13. VDE 0570 Parte 2-13 | AIM 5.0/2.5 | 5000.0 | |
348.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | - | - | Morsetti a vite | Morsetti a vite | Incapsulato | 115|220|230|240 | 1 x 115 V. 220 V. 230 V. 240 V | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | B | Pezzo a L|Guida DIN|Punzonatura di fissaggio nell’involucro | 1 | 1 | 10 | 5/10 | 1 x 115 V AC. 220 V AC. 230 V AC. 240 V AC | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | 115|220|230|240 | Max 2.400|2.400 | - | II | 5/10 | Conforme a IED 61558-2-13. DIN EN 61558-2-13. VDE 0570 Parte 2-13 | AIM 10/5 | 12100.0 | |
453.65 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | - | - | Morsetti a vite | Morsetti a vite | - | 115|220|230|240 | 1 x 115 V. 220 V. 230 V. 240 V | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | - | Raccordo a L|guida DIN | 1 | 1 | 16 | - | 1 x 115 V AC. 220 V AC. 230 V AC. 240 V AC | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | 115|220|230|240 | 3840 | - | I | - | Conforme a IED 61558-2-13. DIN EN 61558-2-13. VDE 0570 Parte 2-13 | AIM 16/8 | 16500.0 | |
333.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 175 | 125 | Terminale a vite | - | Apertura | 200|208 | 3 x 200 V. 208 V | - | - | Pezzo a L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 2000 | 220 | I | - | Conforme a VDE 0570 parte 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA22.2 numero 66 | AT3 2-20/21-4 | 10500.0 | |
326.84 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | - | 175 | 125 | Terminale a vite | - | Apertura | 200|230 | 3 x 200 V. 230 V | - | - | Pezzo a L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 2000 | 220 | I | - | Conforme a VDE 0570 parte 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA22.2 numero 66 | AT3 2-22/23-4 | 10500.0 | |
311.55 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | - | 175 | 115 | Terminale a vite | - | Apertura | 240|346 | 3 x 240 V. 346 V | - | - | Pezzo a L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 2000 | 220 | I | - | Conforme a VDE 0570 parte 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA22.2 numero 66 | AT3 2-24/35-4 | 9800.0 | |
191.29 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | - | 155 | 95 | Terminale a vite | - | Apertura | 440|460 | 3 x 440 V. 460 V | - | - | Pezzo a L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 2000 | 155 | I | - | Conforme a VDE 0570 parte 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA22.2 numero 66 | AT3 2-44/46-4 | 4100.0 | |
229.55 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | - | 155 | 110 | Terminale a vite | - | Apertura | 480|500 | 3 x 480 V. 500 V | - | - | Pezzo a L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 2000 | 155 | I | - | Conforme a VDE 0570 parte 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA22.2 numero 66 | AT3 2-48/50-4 | 6100.0 | |
278.76 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | - | 175 | 105 | Terminale a vite | - | Apertura | 575|600 | 3 x 575 V. 600 V | - | - | Pezzo a L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 2000 | 220 | I | - | Conforme a VDE 0570 parte 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA22.2 numero 66 | AT3 2-58/60-4 | 7500.0 | |
311.55 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | - | 175 | 115 | Terminale a vite | - | Apertura | 690 | 3 x 690 V | - | - | Pezzo a L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 2000 | 220 | I | - | Conforme a VDE 0570 parte 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA22.2 numero 66 | AT3 2-69-4 | 10000.0 | |
458.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 220 | 150 | Terminale a vite | - | Apertura | 200|208 | 3 x 200 V. 208 V | - | - | Pezzo a L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 3500 | 267 | I | - | Conforme a VDE 0570 parte 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA22.2 numero 66 | AT3 3.5-20/21-4 | 20000.0 | |
479.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 220 | 150 | Terminale a vite | - | Apertura | 220|230 | 3 x 220 V. 230 V | - | - | Pezzo a L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 3500 | 267 | I | - | Conforme a VDE 0570 parte 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA22.2 numero 66 | AT3 3.5-22/23-4 | 20700.0 | |
403.37 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | - | 215 | 125 | Terminale a vite | - | Apertura | 240|346 | 3 x 240 V. 346 V | - | - | Pezzo a L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 3500 | 267 | I | - | Conforme a VDE 0570 parte 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA22.2 numero 66 | AT3 3.5-24/35-4 | 14500.0 | |
300.61 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | - | 175 | 115 | Terminale a vite | - | Apertura | 480|500 | 3 x 480 V. 500 V | - | - | Pezzo a L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 3500 | 220 | I | - | Conforme a VDE 0570 parte 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA22.2 numero 66 | AT3 3.5-48/50-4 | 8700.0 | |
392.44 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | - | 215 | 125 | Terminale a vite | - | Apertura | 575|600 | 3 x 575 V. 600 V | - | - | Pezzo a L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 3500 | 267 | I | - | Conforme a VDE 0570 parte 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA22.2 numero 66 | AT3 3.5-58/60-4 | 14200.0 | |
436.17 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | - | 215 | 125 | Terminale a vite | - | Apertura | 690 | 3 x 690 V | - | - | Pezzo a L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 3500 | 267 | I | - | - | AT3 3.5-69-4 | 15000.0 | |
1,004.60 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | - | 280 | 192 | Terminale a vite | - | Apertura | 200|208 | 3 x 200 V. 208 V | - | - | Pezzo a L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 10000 | 350 | I | - | Conforme a VDE 0570 parte 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA22.2 numero 66 | AT3 10-20/21-4 | 47600.0 | |
862.49 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 280 | 192 | Terminale a vite | - | Apertura | 200|230 | 3 x 200 V. 230 V | - | - | Pezzo a L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 10000 | 350 | I | - | Conforme a VDE 0570 parte 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA22.2 numero 66 | AT3 10-22/23-4 | 42400.0 | |
251.40 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | - | 175 | 105 | Terminale a vite | - | Apertura | 380|415 | 3 x 380 V. 415 V | - | - | Pezzo a L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 10000 | 220 | I | - | Conforme a VDE 0570 parte 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA22.2 numero 66 | AT3 10-38/42-4 | 7000.0 | |
409.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 215 | 125 | Terminale a vite | - | Apertura | 400|460 | 3 x 400 V. 460 V | - | - | Pezzo a L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 10000 | 267 | I | - | Conforme a VDE 0570 parte 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA22.2 numero 66 | AT3 10-44/46-4 | 14400.0 | |
694.15 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | - | 250 | 165 | Terminale a vite | - | Apertura | 575|600 | 3 x 575 V. 600 V | - | - | Pezzo a L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 10000 | 315 | I | - | Conforme a VDE 0570 parte 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA22.2 numero 66 | AT3 10-58/60-4 | 32099.998 | |
315.92 € | 1 | Disponibile | 37 giorni | - | 175 | 125 | Terminale a vite | - | Apertura | 380|415 | 3 x 380 V. 415 V | - | - | Pezzo a L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 15000 | 220 | I | - | Conforme a VDE 0570 parte 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA22.2 numero 66 | AT3 15-38/42-4 | 10000.0 | |
486.44 € | 1 | Disponibile | 35 giorni | - | 215 | 150 | Terminale a vite | - | Apertura | 440|460 | 3 x 440 V. 460 V | - | - | Pezzo a L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 15000 | 267 | I | - | Conforme a VDE 0570 parte 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA22.2 numero 66 | AT3 15-44/46-4 | 20100.0 | |
632.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 250 | 165 | Terminale a vite | - | Apertura | 480|500 | 3 x 480 V. 500 V | - | - | Pezzo a L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 15000 | 315 | I | - | Conforme a VDE 0570 parte 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA22.2 numero 66 | AT3 15-48/50-4 | 29400.0 | |
479.89 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | - | 220 | 145 | Terminale a vite | - | Apertura | 380|415 | 3 x 380 V. 415 V | - | - | Pezzo a L | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 25000 | 267 | I | - | Conforme a VDE 0570 parte 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/ - 2. CSA22.2 numero 66 | AT3 25-38/42-4 | 15000.0 |
Loading...
Temperatura ambiente (max.)(°C) | +40 | Frequenza(Hz) | 50 - 60 | Tipo prodotto | Autotrasformatore |
---|---|---|---|---|---|
Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Tensione primaria(V)
Dimensione verticale(mm)
Larghezza(mm)
Attacco (componenti)
Collegamenti
Tipo di design
Tensione di offset in ingresso(V)
Tensione di ingresso (numero x tensione)
Tensione di ingresso(V)
Classe di isolamento
Tipo di montaggio
N. di ingressi(x)
N. di uscite(x)
Corrente di uscita(A)
Corrente di uscita (dettagli)(A)
Tensione di uscita (numero x tensione)
Tensione di uscita(V)
Tensione di uscita (min.)(V AC)
Potenza(VA)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Classe di protezione
Corrente secondaria(A)
Standard
Tipo (produttore)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali