Trasformatore di sicurezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ACT 10
ACT 25
ACT 63
ACT 100
SMTT 150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione verticale
(mm)
Larghezza
(mm)
Temperatura ambiente (max.)
(°C)
Attacco (componenti) Collegamenti Frequenza
(Hz)
Tensione di offset in ingresso
(V)
Tensione di ingresso (numero x tensione) Tensione di ingresso
(V AC)
Classe di isolamento Tipo di montaggio N. di ingressi
(x)
N. di uscite
(x)
Corrente di uscita
(A)
Tensione di uscita (numero x tensione) Tensione di uscita
(V)
Tensione di uscita
(V AC)
Tensione di uscita (min.)
(V AC)
Potenza
(VA)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Classe di protezione Tipo Tipo (produttore) Peso
(g)

56.36 €

1 Disponibile 3 giorni 6394+25Morsetti a viteMorsetti a vite50 - 602301 x 230 V-BRaccordo a L|Guida DIN|Montaggio su guida110.4161 x 24 V AC24-241035II-ACT 10360.0

69.37 €

1 Disponibile 3 giorni 6394+25Morsetti a viteMorsetti a vite50 - 602301 x 230 V-BPezzo a L|Guida DIN|Montaggio su guida di trasporto111.0411 x 24 V AC24-2425|25106IIACT 25ACT 25950.0

100.21 €

1 Disponibile 3 giorni 6394+25Morsetti a viteMorsetti a vite50 - 602301 x 230 V-BPezzo a L|Guida DIN|Montaggio su guida di trasporto112.6251 x 24 V AC24-2463|63159IIACT 63ACT 631930.0

119.83 €

1 Disponibile 3 giorni 6394+25Morsetti a viteMorsetti a vite50 - 602301 x 230 V-BRaccordo a L|Guida DIN|Montaggio su guida114.161 x 24 V AC24-24100|100159IIACT 100ACT 1001930.0

326.84 €

1 Disponibile 3 giorni -----50|60--230-------230-----SMTT 150-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Trasformatore di sicurezza Conformità a RoHS

Supporto tecnico