Selettore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YW1S-2
YW1S-3
YW1S-21
YW1S-31
YW1S-33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Funzioni (interruttori) Angolo di commutazione
(°)
Tipo (produttore)

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni chiusura1 x 90YW1S-2

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni chiusura2 x 45YW1S-3

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni momentaneo1 x 90YW1S-21

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni momentaneo2 x 45YW1S-31

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni momentaneo2 x 45YW1S-33

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Button color Nero Protection function (environmentally resistant) IP65/20 Attacco (componenti) Contatto esterno
IP nominale IP65 (sul lato frontale)/IP20 (sul retro) Tipo di illuminazione Nessuno Temperatura max(°C) +55
Temperatura min(°C) -20 Etichette serigrafia Nessuno Tipo prodotto Selettore
Diametro di centraggio(mm) 22

Supporto tecnico