Kit di puntalini【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

739705

Codice componente
739705
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.45 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio|Nero|Avorio|Verde Caratteristiche connettore Stagno assortito|+ bussole Materiale contatto Catodo in rame, stagnato
Codice colore paese DE Sezione trasversale (max.)(mm²) 16 Tipo isolamento Con isolamento parziale
Materiale di isolamento PVC N. componente produttore 739705 Sezione trasversale min.(mm²) 4
Tipo prodotto Kit di puntalini Conformità a RoHS Gamma di temperatura(°C) + 105
Tipo (produttore) E 100 GS

Si trova sulla pagina di Kit di puntalini, il codice articolo è il seguente: 739705.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 739705.

Supporto tecnico