Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
737074
Colore | Bianco|Grigio|Rosso|Nero|Blu | Caratteristiche connettore | Stagno assortito|+ bussole | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato |
---|---|---|---|---|---|
Codice colore paese | DIN | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 2.5 | Tipo isolamento | Con isolamento parziale |
Materiale di isolamento | Polipropilene (PP) | N. componente produttore | 737074 | Sezione trasversale min.(mm²) | 0.5 |
Tipo prodotto | Kit di puntalini | Conformità a RoHS | Sì | Tipo (produttore) | 737074 |
Si trova sulla pagina di TRU COMPONENTS 737074 set di bussole 0,50 mm² 2,50 mm² Bianco, Grigio, Rosso, Nero, il codice articolo è il seguente: 737074.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 737074.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali