Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
739966
Colore | Grigio|Giallo|Rosso|Blu | Caratteristiche connettore | Stagno assortito|+ bussole | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato |
---|---|---|---|---|---|
Codice colore paese | DIN | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 16 | Tipo isolamento | Con isolamento parziale |
Materiale di isolamento | PVC | N. componente produttore | 739966 | Sezione trasversale min.(mm²) | 4 |
Tipo prodotto | Kit di puntalini | Conformità a RoHS | Sì | Gamma di temperatura(°C) | + 105 |
Tipo (produttore) | E 100 SS |
Si trova sulla pagina di TRU COMPONENTS 739966 set di bussole 4 mm² 16 mm Grigio, Giallo, Rosso, Blu 100, il codice articolo è il seguente: 739966.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 739966.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali