Kit di puntalini【400 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

737074-BP

Codice componente
737074-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.75 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Bianco|Grigio|Rosso|Nero|Blu Attacco Caratteristiche connettore Stagno assortito|+ bussole
Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Codice colore paese DIN Sezione trasversale 0,5 - 2,5 mm²
Sezione trasversale (max)(mm²) 2.50 Tipo isolamento Con isolamento parziale Materiale di isolamento Polipropilene (PP)
Isolamento (materiale) Isolamento in polipropilene +105 °C Materiale (dettagli) Rame elettrolitico stagnato Sezione trasversale min.(mm²) 0.50
Tipo prodotto Kit di puntalini Conformità a RoHS

Si trova sulla pagina di Kit di puntalini, il codice articolo è il seguente: 737074-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 737074-BP.

Supporto tecnico