Connettore a lama

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

380205.67

Codice componente
380205.67
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.28 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG max. 18 AWG (min.) 20 Colore Metallo
Angolo di collegamento(°) 90 Spessore connettore(mm) 0.5 Larghezza connettore(mm) 4.8
Materiale contatto Con placcatura in stagno (bronzo fosforoso) Gamma sezione trasversale 0,50 – 1 mm² Sezione trasversale (max)(mm²) 1
Tipo isolamento Non isolato N. componente produttore 380205.67 Sezione trasversale min.(mm²) 0.50
Tipo prodotto Presa a lamella Misura 4.8 x 0.5 mm Tipo (produttore) 380205.67
Tipo (varie) Ad angolo

Si trova sulla pagina di Connettore a lama, il codice articolo è il seguente: 380205.67.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 380205.67.

Supporto tecnico