Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4856882 |
4856894 |
4856907 |
4856976 |
4856983 |
4856990 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di taratura (termometro) (°C) | Risoluzione alimentazione DC (mA) | Alimentazione | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Peso (g) | Misura prodotto (lunghezza) (cm) | Precisione temperatura (dettagli) (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,449.33 € | 1 | 49 giorni | -50 – +150 | 0.01 | Batteria ricaricabile agli ioni di litio | 27.9 | 2950.0 | - | 0.01 | ||
15,449.33 € | 1 | 14 giorni | -50 – +150 | 0.01 | Batteria ricaricabile agli ioni di litio (incluse) | 27.9 | 2950.0 | - | 0.01 | ||
15,449.33 € | 1 | 14 giorni | -50 – 150 | 0.01 | Batteria ricaricabile agli ioni di litio | - | 2950.0 | 27.9 | 0.01 | ||
15,449.33 € | 1 | 63 giorni | -50 – +150 | 0.001 | Batteria ricaricabile agli ioni di litio | 27.9 | 2950.0 | - | 0.1 | ||
15,449.33 € | 1 | 56 giorni | -50 – +150 | 0.001 | Batteria ricaricabile agli ioni di litio | - | 2950.0 | 27.9 | 0.01 | ||
15,449.33 € | 1 | 14 giorni | -50 – +150 | 0.01 | Batteria ricaricabile agli ioni di litio | 27.9 | 2095000.0 | - | - |
Loading...
Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Tipo prodotto | Calibratore | Unità di misura | Pressione|Tensione|Temperatura |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(cm) | 7 | Misura prodotto (larghezza)(cm) | 17.3 |
Configura
Proprietà di base
Gamma di taratura (termometro)(°C)
Risoluzione alimentazione DC(mA)
Alimentazione
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Peso(g)
Misura prodotto (lunghezza)(cm)
Precisione temperatura (dettagli)(%)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali