Connettori a crimpare per scheda

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SAN-002T-0.8A
SDN-21T-P1.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG max. AWG (min.) Materiale contatto Sezione trasversale (max.)
(mm²)
N. componente produttore Sezione trasversale min.
(mm²)
Corrente nominale
(A)
Serie (connettori) Tipo (produttore)

0.04 €

1 Disponibile 3 giorni 2430Ottone0.22SAN-002T-0.8A0.052SANSAN-002T-0.8A

0.05 €

1 3 giorni 1822Bronzo fosforoso0.83SDN-21T-P1.50.337SDNSDN-21T-P1.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of Positions 1 Connector Type Presa Colore Stagno
Attacco (componenti) A crimpare Superficie contatto del connettore Con stagnatura Connettori filo-scheda
Merci industriali N Temperatura max.(°C) +85 Temperatura min.(°C) -25
Tensione nominale(V DC) 250|250 N. di file 1 Pin per fila 1
Tipo prodotto Contatto a crimpare Conformità a RoHS

Supporto tecnico