Connettori filo a scheda

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPAL-001T-P0.5
SSHL-002T-P0.2-MINI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Connector Type AWG max. AWG (min.) Colore Attacco Superficie contatto del connettore Materiale contatto Distanza tra contatti
(mm)
Sezione trasversale
(mm²)
Sezione trasversale (max.)
(mm²)
N. componente produttore Materiale (dettagli) Temperatura max.
(°C)
Sezione trasversale min.
(mm²)
Temperatura min.
(°C)
Corrente nominale
(A)
Corrente nominale (dettagli)
(A)
Tensione nominale (dettagli)
(V AC)
Tensione nominale
(V DC)
Serie (connettori) Tipo (produttore)

0.03 €

1 3 giorni Perno2226-A crimpare--20.08 - 0.330.33SPAL-001T-P0.5PA 66 UL94V-0-0.13--3250--SPAL-001T-P0.5

0.15 €

1 Disponibile 3 giorni Presa2630Stagno-Con stagnaturaBronzo fosforoso--0.13SSHL-002T-P0.2-MINI-+850.05-251--50|50GHSSHL-002T-P0.2-MINI

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of Positions 1 Attacco (componenti) A crimpare Connettori filo-scheda
Merci industriali N N. di file 1 Tipo prodotto Contatto a crimpare
Conformità a RoHS

Supporto tecnico