Contatto terminale a crimpare femmina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPH-001T-P0.5L

Codice componente
SPH-001T-P0.5L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.03 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of Positions 1 Connector Type Presa AWG max. 22
AWG (min.) 26 Colore Stagno Attacco (componenti) A crimpare
Superficie contatto del connettore Con stagnatura Connettori filo-scheda Materiale contatto Bronzo fosforoso
Sezione trasversale (max.)(mm²) 0.33 Merci industriali N N. componente produttore SPH-001T-P0.5L
Temperatura max.(°C) +85 Sezione trasversale min.(mm²) 0.13 Temperatura min.(°C) -25
Corrente nominale(A) 3 Tensione nominale(V DC) 250|250 N. di file 2
Tipo prodotto Contatto a crimpare Conformità a RoHS Serie (connettori) PAD
Tipo (produttore) SPH-001T-P0.5L

Si trova sulla pagina di Contatto terminale a crimpare femmina, il codice articolo è il seguente: SPH-001T-P0.5L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPH-001T-P0.5L.

Supporto tecnico