Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SBH-001T-P0.5 |
SPH-002T-P0.5L |
SPUD-002T-P0.5 |
SSHL-002T-P0.2 |
SZE-002T-P0.3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG max. | AWG (min.) | Colore | Superficie contatto del connettore | Materiale contatto | Sezione trasversale (max.) (mm²) | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Sezione trasversale min. (mm²) | Temperatura min. (°C) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V DC) | N. di file | Pin per fila | Serie (connettori) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 € | 1 | 3 giorni | 22 | 28 | Stagno | Con stagnatura | Bronzo fosforoso | 0.33 | SBH-001T-P0.5 | +85 | 0.08 | -25 | 1 | 600|600 | 1 | - | BH | SBH-001T-P0.5 | ||
0.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 24 | 28 | Stagno | Con stagnatura | Bronzo fosforoso | 0.21 | SPH-002T-P0.5L | +85 | 0.08 | -25 | 3 | 250|250 | 1 | 1 | PAD | SPH-002T-P0.5L | |
0.03 € | 1 | 3 giorni | 24 | 28 | Stagno | Con stagnatura | Lega di rame | 0.22 | SPUD-002T-P0.5 | +85 | 0.08 | -25 | 3 | 250|250 | 2 | - | PUD | SPUD-002T-P0.5 | ||
0.04 € | 1 | 3 giorni | 26 | 30 | Stagno | Con stagnatura | Bronzo fosforoso | 0.13 | SSHL-002T-P0.2 | +85 | 0.05 | -25 | 1 | 50|50 | 1 | - | GH | SSHL-002T-P0.2 | ||
0.04 € | 1 | 3 giorni | 24 | 28 | - | - | - | 0.21 | SZE-002T-P0.3 | - | 0.08 | - | - | - | 1 | - | ZE | SZE-002T-P0.3 |
Loading...
Number of Positions | 1 | Connector Type | Presa | Attacco (componenti) | A crimpare |
---|---|---|---|---|---|
Connettori | filo-scheda | Merci industriali | N | Tipo prodotto | Contatto a crimpare |
Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
AWG max.
AWG (min.)
Colore
Superficie contatto del connettore
Materiale contatto
Sezione trasversale (max.)(mm²)
N. componente produttore
Temperatura max.(°C)
Sezione trasversale min.(mm²)
Temperatura min.(°C)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V DC)
N. di file
Pin per fila
Serie (connettori)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali