Connettori per scheda

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SCN-001T-P1.0

Codice componente
SCN-001T-P1.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.04 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of Positions 1 Connector Type Presa Colore Stagno
Attacco (componenti) A crimpare Superficie contatto del connettore Con stagnatura Connettori filo-scheda
Materiale contatto Bronzo fosforoso Sezione trasversale (max.)(mm²) 0.33 Merci industriali N
N. componente produttore SCN-001T-P1.0 Temperatura max.(°C) +85 Sezione trasversale min.(mm²) 0.08
Temperatura min.(°C) -25 Corrente nominale(A) 3 Tensione nominale(V DC) 250|250
N. di file 1 Pin per fila 1 Tipo prodotto Contatto a crimpare
Conformità a RoHS Serie (connettori) SCN Tipo (produttore) SCN-001T-P1.0

Si trova sulla pagina di Connettori per scheda, il codice articolo è il seguente: SCN-001T-P1.0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SCN-001T-P1.0.

Supporto tecnico