Connettore sensore/attuatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
934849001
934849002
934849003
934849006
934849007
934849009
934849010
934849011
934849339
934849340
934849341
934849343
934849344
934849345
934850301
934850302
934850303
934850305
934850306
934850307
934850309
934850310
934850311
934851039
934851040
934851301
934851302
934851303
934851306
934851307
934852001
934852002
934852003
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
Diametro cavo
(mm)
Temperatura massima
(°C)
N. di pin (RJ) Lato collegamento tipo di filettatura Colore Lato collegamento A (sensori/attuatori) Tipo connettore Lunghezza cavo
(m)
Codifica IP nominale Materiale guaina N. componente produttore Tensione nominale
(V AC)
Caratteristiche cavo per sensore/attuatore Tipo (produttore) Diametro cavo

30.00 €

1 Disponibile 40 giorni 16-+1253+PEM12NeroPresa M12, ad angolo rettoPresa, angolo destro2SIP65/IP67/IP69KPUR934849001600|600-RKT 4S-703/2 M-

37.51 €

1 Disponibile 3 giorni 16-+1253+PEM12NeroPresa M12, ad angolo rettoPresa, angolo destro5SIP65/IP67/IP69KPUR934849002600|600-RKT 4S-703/5 M-

54.20 €

1 Disponibile 40 giorni 16-+1253+PEM12NeroPresa M12, ad angolo rettoPresa, angolo destro10SIP65/IP67/IP69KPUR934849003600|600-RKT 4S-703/10 M-

36.43 €

1 Disponibile 40 giorni 16-+1253+PEM12NeroPresa M12, ad angolo rettoPresa, angolo destro5SIP65/67PVC934849006600|600-RKT 4S-733/5 M-

47.68 €

1 Disponibile 40 giorni 16-+1253+PEM12NeroPresa M12, ad angolo rettoPresa, angolo destro10SIP65/67PVC934849007600|600-RKT 4S-733/10 M-

30.00 €

1 Disponibile 40 giorni 167.40+1254M12BluPresa M16, drittaPresa, dritta2TIP65/IP67/IP69KPUR93484900950|60-RKT 4T-723/2 M-

37.51 €

1 Disponibile 40 giorni 167.40+1254M12BluPresa M16, drittaPresa, dritta5TIP65/IP67/IP69KPUR93484901050|60-RKT 4T-723/5 M-

54.20 €

1 Disponibile 3 giorni 167.40+1254M12BluPresa M16, drittaPresa, dritta10TIP65/IP67/IP69KPUR93484901150|60-RKT 4T-723/10 M-

40.72 €

1 Disponibile 40 giorni 16-+1253+PEM12NeroPresa M12, drittaPresa, dritta2SIP65/IP67/IP69KPUR934849339600|600Con schermaturaRKTS 4S-700/2 M SW-

47.68 €

1 Disponibile 40 giorni 16-+1253+PEM12NeroPresa M12, drittaPresa, dritta5SIP65/IP67/IP69KPUR934849340600|600Con schermaturaRKTS 4S-700/5 M SW-

69.37 €

1 Disponibile 40 giorni 16-+1253+PEM12NeroPresa M12, drittaPresa, dritta10SIP65/IP67/IP69KPUR934849341600|600Con schermaturaRKTS 4S-700/10 M SW-

33.21 €

1 Disponibile 40 giorni 16-+1253+PEM12NeroPresa M12, drittaPresa, dritta2SIP65/67PVC934849343600|600Con schermaturaRKTS 4S-915/2 M SW-

40.72 €

1 Disponibile 40 giorni 16-+1253+PEM12NeroPresa M12, drittaPresa, dritta5SIP65/67PVC934849344600|600Con schermaturaRKTS 4S-915/5 M SW-

58.53 €

1 Disponibile 39 giorni 16-+1253+PEM12NeroPresa M12, drittaPresa, dritta10SIP65/67PVC934849345600|600Con schermaturaRKTS 4S-915/10 M SW-

30.00 €

1 Disponibile 40 giorni 16-+1253+PEM12BluSpina M12, ad angolo rettoSpina, dritta-SIP65/IP67/IP69KPUR934850301600|600-RKWT 4S-703/2 M SW-

37.51 €

1 Disponibile 3 giorni 16-+1253+PEM12BluSpina M12, ad angolo rettoSpina, dritta-SIP65/IP67/IP69KPUR934850302600|600-RKWT 4S-703/5 M SW-

54.20 €

1 Disponibile 40 giorni 16-+1253+PEM12BluSpina M12, ad angolo rettoSpina, dritta-SIP65/IP67/IP69KPUR934850303600|600-RKWT 4S-703/10 M SW-

28.93 €

1 Disponibile 40 giorni 168.30+1253+PEM12NeroPresa M12, ad angolo rettoPresa, angolo destro2SIP65/67PVC934850305600|600-RKWT 4S-733/2 M SW-

37.51 €

1 Disponibile 3 giorni 168.30+1253+PEM12NeroPresa M12, ad angolo rettoPresa, angolo destro5SIP65/67PVC934850306600|600-RKWT 4S-733/5 M SW-

47.68 €

1 Disponibile 40 giorni 168.30+1253+PEM12NeroPresa M12, ad angolo rettoPresa, angolo destro10SIP65/67PVC934850307600|600-RKWT 4S-733/10 M SW-

30.00 €

1 Disponibile 40 giorni 16-+1254M12NeroPresa M12, ad angolo rettoPresa, angolo destro2TIP65/IP67/IP69KPUR93485030950|60-RKWT 4T-723/2 M SW-

37.51 €

1 Disponibile 3 giorni 16-+1254M12NeroPresa M12, ad angolo rettoPresa, angolo destro5TIP65/IP67/IP69KPUR93485031050|60-RKWT 4T-723/5 M SW-

54.20 €

1 Disponibile 3 giorni 16-+1254M12NeroPresa M12, ad angolo rettoPresa, angolo destro10TIP65/IP67/IP69KPUR93485031150|60-RKWT 4T-723/10 M SW-

39.64 €

1 Disponibile 40 giorni 16-+1253+PE-BluSpina M12, drittaSpina, dritta2-IP65/IP67/IP69KPUR934851039600|600Con schermaturaRSTS 4S-700/2 M9.40 m

47.68 €

1 Disponibile 40 giorni 16-+1253+PE-BluSpina M12, drittaSpina, dritta5-IP65/IP67/IP69KPUR934851040600|600Con schermaturaRSTS 4S-700/5 M9.40 m

30.00 €

1 Disponibile 40 giorni -7.40+1253+PEM12NeroSpina M12, drittaSpina, dritta2-IP65/IP67/IP69KPUR934851301--RST 4S-703/2 M SW-

37.51 €

1 Disponibile 40 giorni -7.40+1253+PEM12NeroSpina M12, drittaSpina, dritta5-IP65/IP67/IP69KPUR934851302--RST 4S-703/5 M SW-

54.20 €

1 Disponibile 40 giorni -7.40+1253+PEM12NeroSpina M12, drittaSpina, dritta10-IP65/IP67/IP69KPUR934851303--RST 4S-703/10 M SW-

36.43 €

1 Disponibile 39 giorni 168.30+903+PEM12NeroSpina M12, drittaSpina, dritta5SIP65/67PVC934851306600|600-RST 4S-733/5 M SW-

47.68 €

1 Disponibile 39 giorni 168.30+903+PEM12NeroSpina M12, drittaSpina, dritta10SIP65/67PVC934851307600|600-RST 4S-733/10 M SW-

30.00 €

1 Disponibile 40 giorni 167.40+1253+PEM12BluSpina M12, ad angolo rettoSpina, ad angolo retto2SIP65/IP67/IP69KPUR934852001600|600Con schermaturaRSWT 4S-703/2 M-

37.51 €

1 Disponibile 40 giorni 167.40+1253+PEM12BluSpina M12, ad angolo rettoSpina, ad angolo retto5SIP65/IP67/IP69KPUR934852002600|600Con schermaturaRSWT 4S-703/5 M-

54.20 €

1 Disponibile 40 giorni 167.40+1253+PEM12BluSpina M12, ad angolo rettoSpina, ad angolo retto10SIP65/IP67/IP69KPUR934852003600|600Con schermaturaRSWT 4S-703/10 M-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura minima(°C) -40 Lato collegamento B (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta Connettore standard Connettore per sensore
Colore cavo Nero Sezione trasversale (cablaggio sensore/attuatore)(mm²) 1.50 Tipo prodotto Connettore per sensore/attuatore (assemblato)

Supporto tecnico