Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Funzioni (interruttori) | chiusura | Tipo di illuminazione | Nessuno | Materiale | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Etichette serigrafia | Nessuno | Misura prodotto (altezza)(mm) | 26 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 33 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 81 | Tipo prodotto | Interruttore a strappo | Corrente di commutazione (max)(A) | 10 |
Tensione di commutazione(V AC) | 250 | Posizione interruttore | 1 x Spento/Acceso |
Configura
Proprietà di base
Colore
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali