Interruttore a strappo con passacavo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
191305001
191306002
191307003
191310089
191317000
191320086
191801088
191807084
191852084
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Tipo prodotto Tipo (produttore)

5.01 €

1 Disponibile 3 giorni NeroInterruttore a strappo191305001

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni MarroneInterruttore a strappo191306002

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni OroInterruttore a strappo191307003

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni TrasparenteInterruttore a strappo191310089

5.01 €

1 Disponibile 3 giorni BiancoInterruttore a strappo191317000

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni ArgentoInterruttore a strappo191320086

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni Nero|BiancoInterruttore a pedale191801088

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni OroInterruttore a pedale191807084

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni MarroneInterruttore a pedale191852084

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Funzioni (interruttori) chiusura Tipo di illuminazione Nessuno Etichette serigrafia Nessuno
Caratteristiche interruttore + passacavo Corrente di commutazione (max)(A) 2 Tensione di commutazione(V AC) 250
Posizione interruttore 1 x Spento/Acceso

Supporto tecnico