Standard Indicator Light with Bulb

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1.69.507.125/1002
1.69.507.125/1301
1.69.507.125/1402
1.69.507.125/1502
1.69.507.145/1002
1.69.507.145/1301
1.69.507.145/1402
1.69.507.145/1502
1.69.507.157/1301
1.69.507.157/1402
1.69.507.158/1502
1.69.508.804/0000
1.69.508.810/0000
1.69.508.834/1301
1.69.508.840/1503
1.69.508.846/1402
1.69.508.864/1301
1.69.508.870/1503
1.69.508.876/1402
1.69.523.003/1502
1.69.525.205/1300
1.69.525.210/1500
1.69.525.215/1400
1.69.525.216/1600
1.69.525.221/1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro apertura
(mm)
Colore Attacco Vita elettrica Tipo raccordo (spie luminose) Merci industriali Durata
(a)
Colore chiaro Potenza
(W)
Profondità incasso
(mm)
Diametro di centraggio
(mm)
Tipo (frontalino) Tipo (produttore) Tensione (max)
(V)
Tensione (min)
(V)

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni 12.50TrasparenteSpina CEE 7/16 (2,8 x 0,8 mm)|Etichetta di saldatura-Foro a scattoNo10000Trasparente1.2-10Profilo quadrato1.69.507.125/100228-

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni 12.50Rosso (trasparente)Spina CEE 7/16 (2,8 x 0,8 mm)|Etichetta di saldatura-Foro a scattoNo10000Rosso1.2-10Profilo quadrato1.69.507.125/130128-

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni 12.50Giallo (trasparente)Spina CEE 7/16 (2,8 x 0,8 mm)|Etichetta di saldatura-Foro a scattoNo10000Giallo1.2-10Profilo quadrato1.69.507.125/140228-

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni 12.50Verde (trasparente)Spina CEE 7/16 (2,8 x 0,8 mm)|Etichetta di saldatura-Foro a scattoNo10000Verde1.2-10Profilo quadrato1.69.507.125/150228-

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni -TrasparenteEtichetta di saldatura|Spina CEE 7/16 (2,8 x 0,8 mm)-Foro a scatto-10000Trasparente1.2--Freccia1.69.507.145/10022828

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni -Rosso (trasparente)Etichetta di saldatura|Spina CEE 7/16 (2,8 x 0,8 mm)-Foro a scatto-10000Rosso1.2--Freccia1.69.507.145/13012828

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni -Giallo (trasparente)Etichetta di saldatura|Spina CEE 7/16 (2,8 x 0,8 mm)-Foro a scatto-10000Giallo1.2--Freccia1.69.507.145/14022828

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni -Verde (trasparente)Etichetta di saldatura|Spina CEE 7/16 (2,8 x 0,8 mm)-Foro a scatto-10000Verde1.2--Freccia1.69.507.145/15022828

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni -Rosso (trasparente)Etichetta di saldatura|Spina CEE 7/16 (2,8 x 0,8 mm)-Foro a scatto-10000Rosso---Freccia1.69.507.157/1301230230

6.84 €

1 Disponibile 3 giorni -Giallo (trasparente)Etichetta di saldatura|Spina CEE 7/16 (2,8 x 0,8 mm)-Foro a scatto-10000Giallo---Freccia1.69.507.157/1402230230

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni -Verde (trasparente)Etichetta di saldatura|Spina CEE 7/16 (2,8 x 0,8 mm)-Foro a scatto-10000Verde---Freccia1.69.507.158/1502230230

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni -Nero|RossoEtichetta di saldatura-Foro a scattoNo-Rosso-185Circolare1.69.508.804/00002824

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni -Nero|VerdeEtichetta di saldatura-Foro a scattoNo-Verde-185Circolare1.69.508.810/00002824

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni -RossoEtichetta di saldatura-Foro a scattoNo-Rosso-185Circolare1.69.508.834/13012824

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni -VerdeEtichetta di saldatura-Foro a scattoNo-Verde-185Circolare1.69.508.840/15032824

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni -GialloEtichetta di saldatura-Foro a scattoNo-Giallo-185Circolare1.69.508.846/14022824

8.93 €

1 Disponibile 3 giorni -RossoEtichetta di saldatura-Foro a scatto--Rosso--5Circolare1.69.508.864/13012824

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni -VerdeEtichetta di saldatura-Foro a scatto--Verde--5Circolare1.69.508.870/15032824

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni -GialloEtichetta di saldatura-Foro a scatto--Giallo--5Circolare1.69.508.876/14022824

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni -Verde (trasparente)Spina CEE 7/16 (2,8 x 0,8 mm)|Etichetta di saldatura15 000 h----1.2-14Circolare1.69.523.003/15022828

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni -RossoSpina CEE 7/16 (2,8 x 0,8 mm)|Etichetta di saldatura-Foro a scatto--Rosso-30.510Circolare1.69.525.205/13002828

23.41 €

1 Disponibile 3 giorni -VerdeSpina CEE 7/16 (2,8 x 0,8 mm)|Etichetta di saldatura-Foro a scatto--Verde-30.510Circolare1.69.525.210/15002828

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni -GialloSpina CEE 7/16 (2,8 x 0,8 mm)|Etichetta di saldatura-Foro a scatto--Giallo-30.510Circolare1.69.525.215/14002828

25.55 €

1 Disponibile 3 giorni -BluSpina CEE 7/16 (2,8 x 0,8 mm)|Etichetta di saldatura-Foro a scatto--Blu-30.510Circolare1.69.525.216/16002828

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni -TrasparenteSpina CEE 7/16 (2,8 x 0,8 mm)|Etichetta di saldatura-Foro a scatto--Trasparente-30.510Circolare1.69.525.221/10002828

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

IP nominale IP40 Tipo prodotto Spia luminosa standard con lampadina Conformità a RoHS

Supporto tecnico